Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1-6798-01 |
1-6798-02 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Artikelbezeichnung des Herstellers | JAN-Code | Inhaltsmenge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.48 € | 5 | 6 Arbeitstage | 10 | Glass Cloth Tape 3350N10×30 m | 4970520358331 | 1 Roll | ||
38.83 € | 5 | 6 Arbeitstage | 20 | Glass Cloth Tape 3350N20×30 m | 4970520358348 | 1 Roll |
Loading...
Artikelausführung | Klebeband | Farbe | Weiße Ausführung | Länge(m) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Dicke(mm) | 0.18 | Klebekraft | 8.34(850)N(gf)/25mm | Zugfestigkeit | 588.4(60.0)N(kgf)/25mm |
Zulässige Höchsttemperatur(°C) | 180 | Hersteller Anzahl | No.3350N | Spezifikationen | UL510FR UL temperature rating 200°C |
Basiswerkstoff | Glass Cloth | Klebstoff Mittel Material | Silicone | Spannung(kV) | 2.5 |
Inhaltsmenge | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Artikelbezeichnung des Herstellers
JAN-Code
Inhaltsmenge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften