Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6-6924-01
Artikelausführung | Klebeband | Farbe | Weiße Ausführung | Breite(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(m) | 30 | Dicke(mm) | 0.18 | Klebekraft | 8.58(875)N(gf)/25mm |
Zugfestigkeit | 612.9(62.5)N(kgf)/25mm | Artikelbezeichnung des Herstellers | Glass Cloth Adhesive Tape 540S | Hersteller Anzahl | 540S |
Basiswerkstoff | Glass Cloth | Klebstoff Mittel Material | Silicone | Dehnen(%) | 5 |
Spannung(kV) | 3.0 | Temperatur der Wärmebeständigkeit(°C) | 180 | Zugfestigkeit | 612.9(62.5)N(kgf)/25mm |
Inhaltsmenge | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhaltsmenge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften