Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1-1578-01
Artikelausführung | Klebeband | Farbe | Weiße Ausführung | Breite(mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(m) | 33 | Dicke(mm) | 0.18 | Artikelbezeichnung des Herstellers | Adhesive Tape 188UL 1933 |
Hersteller Anzahl | No.188UL | Eigenschaften | Excellent physical strength, electrical insulation and heat insulation. It has thermosetting properties and features improved solvent resistance and wax resistance by through heat treatment. | Basiswerkstoff | Glass Cloth |
Klebstoff Mittel Material | Silicone | Dehnen(%) | 5 | Fußnoten | Price per 1 roll. |
Flammfest | Suitable for UL510FR E34833 | Temperatur der Wärmebeständigkeit(°C) | 180 | Prüfspannung | 3.5KV |
Klebekraft | 6.7N/19mm | Inhaltsmenge | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhaltsmenge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften