Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2-1489-01
Artikelausführung | Klebeband | Farbe | Weiße Ausführung | Breite(mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(m) | 10 | Dicke(mm) | 0.2 | Klebekraft | 3.8N/10mm |
Zugfestigkeit | 200N/10mm | Artikelbezeichnung des Herstellers | Heat Resistant Glass Cloth Tape 69J | Hersteller Anzahl | 69J |
JAN-Code | 4901690106606 | Eigenschaften | Features outstanding heat resistance. | Basiswerkstoff | Glass Cloth |
Klebstoff Mittel Material | Silicone | Dielektrische Durchschlagsfestigkeit(kV/mm) | 11 | Temperatur der Wärmebeständigkeit(°C) | 180 |
Durchschlagsfestigkeit(mΩ) | 50 | Zugfestigkeit | 200N/10mm | Klebekraft | 3.8N/10mm |
Inhaltsmenge | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhaltsmenge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften