Polyimide Tape Thickness (mm) 0.055 / 0.07

Polyimide Tape Thickness (mm) 0.055 / 0.07
  • Mengenrabatt
Excellent insulation and heat resistance, suitable for insulation and protection of electrical products which become very hot. Suitable for transformer and PCB masking, as well as insulation of aviation components, electric vehicles, and special electronic components.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2-2273-01
2-2273-02
2-2273-04
2-2273-05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Länge
(m)
Dicke
(mm)
Prüfspannung
(V)
Artikelbezeichnung des Herstellers Hersteller Anzahl JAN-Code Klebekraft Inhaltsmenge

19.95 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10300.0556000Polyimide Tape 1030-011030-014562108500692593(gf/in)1 Roll

38.27 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 20300.0556000Polyimide Tape 1030-021030-024562108500708593(gf/in)1 Roll

19.13 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10200.0555500Polyimide Tape PIST-02PIST-024562108500722380(gf/in)1 Roll

21.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10200.075500Polyimide Tape PIST-03PIST-034562108500739610(gf/in)1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Klebeband Farbe Brauner Untergrund Detaillierte Farben Brown
Eigenschaften Excellent insulation and heat resistance, and suitable for insulation and protection of electrical products which become very hot. Suitable for transformer and PCB masking, and insulation of aviation components, electric vehicles, and special electronic components. Basiswerkstoff Polyimide film Klebstoff Mittel Material Silicone
Dehnen(%) 63 Flammfest UL510 Temperatur der Wärmebeständigkeit(°C) 205(3Hr)
Zugfestigkeit 5kgf/cm Durchschlagsfestigkeit 1.0X1013 Inhaltsmenge 1 Roll

Technischer Support