Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1-1708-01 |
1-1708-02 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Artikelbezeichnung des Herstellers | Hersteller Anzahl | JAN-Code | Inhaltsmenge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Polyimide Tape PB416-10-30 | PB416-10-30 | 4560111739818 | 1 Roll | ||
58.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | Polyimide Tape PB416-20-30 | PB416-20-30 | 4560111739825 | 1 Roll |
Loading...
Artikelausführung | Klebeband | Farbe | Brauner Untergrund | Länge(m) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Dicke(mm) | 0.063 | Klebekraft | 6.37N/25mm | Zugfestigkeit | 127.4N/25mm |
Prüfspannung(V) | 6000 | Detaillierte Farben | Brown | Basiswerkstoff | Polyimide film |
Klebstoff Mittel Material | Silicone | Dehnen(%) | 50 | Flammfest | Suitable for UL510 E81174 |
Temperatur der Wärmebeständigkeit(°C) | 200 | Inhaltsmenge | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Artikelbezeichnung des Herstellers
Hersteller Anzahl
JAN-Code
Inhaltsmenge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften