Kapton Tape Width (mm) 12.7 / 19

Kapton Tape Width (mm) 12.7 / 19
  • Mengenrabatt
For binding heat resistant electric wires, high-frequency motor / traction motor insulation, bobbin coil / thermistor part external insulation, and temporary fixing of electronic parts for vacuum deposition.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5-5018-01
5-5018-02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Artikelbezeichnung des Herstellers Inhaltsmenge

97.34 €

1 6 Arbeitstage 12.7Kapton Tape P-221 12.7×331 Roll

135.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 19Kapton Tape P-221 19×331 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Klebeband Farbe Brauner Untergrund Länge(m) 33
Dicke(mm) 0.069 Prüfspannung(V) 7500 Detaillierte Farben Brown
Hersteller Anzahl P-221 Basiswerkstoff PI (Polyimide) Klebstoff Mittel Material Silicone
Flammfest UL Standard E20392 Temperatur der Wärmebeständigkeit(°C) 180 (continuous) Durchschlagsfestigkeit(mΩ) 1×106
Inhaltsmenge 1 Roll

Technischer Support