Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1-9682-02 |
1-9682-04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Breite (mm) | Artikelbezeichnung des Herstellers | Hersteller Anzahl | Inhaltsmenge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | Metal Foil Tape E13CA2020 | E13CA2020 | 1 Roll | ||
115.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | Metal Foil Tape E13CA3020 | E13CA3020 | 1 Roll |
Loading...
Artikelausführung | Klebeband | Farbe | Brauner Untergrund | Länge(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Dicke(mm) | 0.06 | Detaillierte Farben | Brown | Eigenschaften | With electrically conductive adhesive spread on a copper foil base, suitable for ground and shield strengthening and antistatic measures. |
Basiswerkstoff | Copper Foil, Conductive Adhesive | Flammfest | UL510FR | Inhaltsmenge | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Artikelbezeichnung des Herstellers
Hersteller Anzahl
Inhaltsmenge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften