Copper Foil Adhesive Tape 831S

Copper Foil Adhesive Tape 831S
Electrical/electronic-use tape made from an acrylic adhesive applied to electrolytic copper foil.
[Features]
· Uses an electrically and thermally conductive electrolytic copper foil as a base material.
· Ideal for electromagnetic wave shielding of home appliances and OA equipment, for short rings of transformers, etc.
· Can be processed, works well as shielding, and can even be soldered.
[Applications]
· For electromagnetic shielding, short rings for switching transformers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6-6926-01

Teilenummer
6-6926-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhaltsmenge

19.00 €

4 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Klebeband Farbe Brauner Untergrund Breite(mm) 10
Länge(m) 20 Dicke(mm) 0.07 Detaillierte Farben Brown
Artikelbezeichnung des Herstellers Copper Foil Adhesive Tape 831S Hersteller Anzahl 831S Basiswerkstoff Electrolytic copper foil
Klebstoff Mittel Material Acrylic Anwendung For short ring of shield switching transformer for electromagnetic waves. Oberflächenwiderstandswert 0.081Ω
Inhaltsmenge 1 Roll

Technischer Support