Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1-7769-01 |
1-7769-02 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Artikelbezeichnung des Herstellers | Hersteller Anzahl | Inhaltsmenge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | Conductive tape CCH-36-101-0050 | CCH-36-101-0050 | 1 Roll | ||
260.72 € | 1 | 40 Arbeitstage | 25.4 | Conductive tape CCH-36-101-0100 | CCH-36-101-0100 | 1 Roll |
Loading...
Artikelausführung | Klebeband | Farbe | Brauner Untergrund | Länge(m) | 33 |
---|---|---|---|---|---|
Dicke(mm) | 0.074 | Detaillierte Farben | Brown | Verwendete(mm) | Thickness/0.074 (Film Thickness 0.036) |
Eigenschaften | With conductive pressure sensitive adhesive. Cable shield can be made by wrapping layers round cable. | Basiswerkstoff | Heat Treated Copper | Klebstoff Mittel Material | Acrylic Pressure-Sensitive Conductive Tape |
Flammfest | UL510 Approved Product | Anwendung | It is used for internal coating, bonding and weatherstripping of EMI shield rooms and electric housing. | Elektrischer Widerstand(Ω/cm2) | 0.0005 |
Inhaltsmenge | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Artikelbezeichnung des Herstellers
Hersteller Anzahl
Inhaltsmenge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften