Alumina Tape

Alumina Tape
Heat insulation tape made out of long alumina fibers.
[Features]
· Made out of long fibers so powder dust isn't generated when used.
· Has high alumina content for excellent heat resistance.
[Applications]
· In the form of a tape, so it can be wrapped around various objects, such as piping, wiring, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1-2770-01
1-2770-02
1-2770-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Dicke
(mm)
Artikelbezeichnung des Herstellers Hersteller Anzahl Inhaltsmenge

278.59 €

1 6 Arbeitstage 250.32Alumina Tape AT-25SAT-25S1 Roll

611.67 €

1 17 Arbeitstage 251.3Alumina Tape AT-25DAT-25D1 Roll

427.42 €

1 6 Arbeitstage 500.32Alumina Tape AT-50SAT-50S1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Klebeband Farbe Weiße Ausführung Länge(m) 10
Eigenschaften Features outstanding heat resistance, and maintains a high level of strength and flexibility even after heating. Also features outstanding workability, corrosion resistance, electrical insulation, elasticity, and low moisture absorption. Werkstoff Alumina oxide Maximale Betriebstemperatur(°C) 1200
Chemische Zusammensetzung Al2O3(70%)/SiO2(30%) Dichte(g/cm3) 2.9 Zugelassene elastische Module(kgf/mm2) 17000
Zugfestigkeit 200kgf/mm2 Inhaltsmenge 1 Roll

Technischer Support