Hersteller-Teilenummer: 1-2859-03
Marke: AS ONE
Preis: 37.44 €
Lieferzeit: 14 Arbeitstage
Inhaltsmenge: 1 Pack (6 pcs)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1-2859-03
Artikelausführung | Klebeband | Farbe | Transparenz | Breite(mm) | 48 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(m) | 50 | Dicke(mm) | 0.065 | Detaillierte Farben | Transparency |
Artikelbezeichnung des Herstellers | Scotch Transparent Packaging Tape 313-6PN | Hersteller Anzahl | 313-6PN | JAN-Code | 4548623628660 |
Eigenschaften | Overlapped pasting is possible. Can be written on. | Basiswerkstoff | PP (Polypropylene) Film | Klebstoff Mittel Material | Acrylic |
Inhaltsmenge | 1 Pack (6 pcs) |
Sie befinden sich auf der Seite für Scotch Transparent Packaging Tape (For Medium / Lightweight Objects) , die Teilenummer ist 1-2859-03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1-2859-03.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhaltsmenge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften