Million Vinyl Tape For Electrical Insulation【10 Stk. pro Packung】

Million Vinyl Tape For Electrical Insulation
Vinyl tape with strong adhesive that supports a wide range of applications.
[Features]
· Has high adhesive strength and can be used for metal, wood, glass, fabric, etc., in addition to being for electrical insulation.
· Complies with JIS standards, and has a quality and level of performance that is recognized internationally.
· Can be used extensively, from public works, construction, and factories, to workplaces, heavy electric and light electric companies and general households.
[Applications]
· For electrical insulation in general electrical work.
· For stationery.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1-7370-01
1-7370-02
1-7370-03
1-7370-04
1-7370-05
1-7370-06
1-7370-07
1-7370-08
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Detaillierte Farben Artikelbezeichnung des Herstellers JAN-Code Inhaltsmenge

20.62 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage MehrfarbigYellow/greenMillion Vinyl Tape Yellow Green49716204431011 Pack (10 pcs)

21.48 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Grün-Million Vinyl Tape Green49716204410151 Pack (10 pcs)

21.48 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Gelb-Million Vinyl Tape Yellow49716204410221 Pack (10 pcs)

21.48 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage GelbOrangeMillion Vinyl Tape Orange49716204430571 Pack (10 pcs)

21.48 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Blaue Ausführung-Million Vinyl Tape Blue49716204410391 Pack (10 pcs)

21.48 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Blaue AusführungLight BlueMillion Vinyl Tape Light Blue49716204431181 Pack (10 pcs)

21.48 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Rote Ausführung-Million Vinyl Tape Red49716204410461 Pack (10 pcs)

21.48 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Rote AusführungPinkMillion Vinyl Tape Pink49716204411211 Pack (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Klebeband Breite(mm) 19 Länge(m) 10
Dicke(mm) 0.2 Eigenschaften This product has strong adhesive power and can be used with metal, wood, glass, fabric, and other materials other than electrical insulation. Basiswerkstoff Soft PVC (Polyvinyl Chloride Resin) Film
Klebstoff Mittel Material Rubber-Based Werkstoff Lead, cadmium, hexavalent chromium, mercury-free Fußnoten Specify a color using the color code chart when ordering.
Standard JIS C2336 Compatible Product Zugfestigkeit 20.0 N / 10 mm or More Klebekraft 1.00 N/10 mm or more
Inhaltsmenge 1 Pack (10 pcs)

Technischer Support