Plastic Tape No.35

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2-1494-03

Teilenummer
2-1494-03
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Base Material Adhesive Agent Material Material Stretch
(%)
Dielectric breakdown strength
(kV/mm)
Footnotes Tensile Strength Adhesiveness Amount Of Content

9.25 €

4 Arbeitstage Suitable for insulation protection for uneven parts.PVC (Polyvinyl Chloride Resin)Rubber-BasedLead Free25045Specify a color using the color code chart below when ordering.26N/10mm2.2 N/10 mm (Steel)1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Color Red Type Width(mm) 19
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.18 Manufacturer Product Name Vinyl Tape No.35 Red
JAN Code 4547452394234 Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Plastic Tape No.35, die Teilenummer ist 2-1494-03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2-1494-03.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support