Super Strong Double Sided Tape, Width (mm) 15 / 20

Super Strong Double Sided Tape, Width (mm) 15 / 20
  • Mengenrabatt
Klarer Typ Polyester Super Heavy-Duty doppelseitiges Klebeband.
Bandstärke (mm): 1.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1-8077-21
1-8077-22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Länge
(m)
Artikelbezeichnung des Herstellers Hersteller Anzahl Inhaltsmenge

22.95 €

1 6 Arbeitstage 154Extra-strength double-sided tape (for transparent materials) 15 mm×4mT-46121 Roll

20.93 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 203Extra-strength double-sided tape (for transparent materials) 20 mm×3mT-46131 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Klebeband Farbe Transparenz Dicke(mm) 1
Detaillierte Farben Transparency Klebstoff Mittel Material Acrylic Material /Film Polyester
Klebekraft 20 N/20 mm or more Inhaltsmenge 1 Roll

Technischer Support