Lamizip Clear LZ【50 Stk. pro Packung】

Lamizip Clear LZ
  • Mengenrabatt
It has excellent impact strength and resistance to low temperatures, so it's suitable for freezing and refrigeration applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1-6552-04

Teilenummer
1-6552-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

34.42 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1 Pack (50 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Polyethylen-Tasche mit Reißverschluss Width×Zipper length(mm) 120X180 Base Width(mm) 35
Manufacturer Product Name Lamizip Clear LZ-12, 50 pcs Manufacturer Model Number LZ-12 JAN Code 4909767432139
Material Bilayer Film of Nylon/PE (Polyethylene) Features It has excellent impact strength and resistance to low temperatures, so it's suitable for freezing and refrigeration applications. Operating Temperature Range(°C) -40~+90℃
Moisture permeability 11.0-13.0 g/30 days Oxygen permeability(cm3/m2(24h atm)) 59.0~65.0 Amount Of Content 1 Pack (50 pcs)

Sie befinden sich auf der Seite für Lamizip Clear LZ, die Teilenummer ist 1-6552-04.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1-6552-04.

Technischer Support