Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1-9507-01 |
1-9507-04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width×Zipper length (mm) | Base Width (mm) | Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | JAN Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.98 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 120X100 | 35 | Lamizip Clear (Long Type) FW-12 | FW-12 | 4909767432511 | 1 Pack (50 pcs) | |
71.72 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 240X160 | 64 | Lamizip Clear (Long Type) FW-24 | FW-24 | 4909767432542 | 1 Pack (50 pcs) |
Loading...
Product Type | Polyethylen-Tasche mit Reißverschluss | Thickness (mm) | 0.115 | Material | Bilayer Film of Nylon/PE (Polyethylene) |
---|---|---|---|---|---|
Features | It has excellent impact strength and resistance to low temperatures, so it's suitable for freezing and refrigeration applications. A zipper bag that is wide and free-standing. | Operating Temperature Range(°C) | -40~+90℃ | Moisture permeability | 11.0-13.0 g/day |
Oxygen permeability(cm3/m2(24h atm)) | 59.0~65.0 | Amount Of Content | 1 Pack (50 pcs) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width×Zipper length(mm)
Base Width(mm)
Manufacturer Product Name
Manufacturer Model Number
JAN Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften