Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1-9330-01 |
1-9330-02 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Length x Width: Maximum band diameter (mm) | Manufacturer Product Name | Model number | JAN Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.71 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 102X2.5/φ22 | Fluorine Resin Cable Tie PLT1M-C76 | PLT1M-C76 | 0074983541423 | 1 Pack (100 pcs) | ||
244.24 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 203X3.4/φ51 | Fluorine Resin Cable Tie PLT2I-C76 | PLT2I-C76 | 0074983548156 | 1 Pack (100 pcs) |
Loading...
Product Type | Kabelbinder | Features | Features outstanding chemical resistance and heat resistance. | Material | ETFE (Fluororesin) |
---|---|---|---|---|---|
Heat Resistant Temperature(°C) | 170 | Amount Of Content | 1 Pack (100 pcs) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Length x Width: Maximum band diameter(mm)
Manufacturer Product Name
Model number
JAN Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften