Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6-630-01 |
6-630-03 |
6-630-07 |
6-630-08 |
6-630-15 |
6-631-02 |
6-631-03 |
6-631-11 |
6-631-21 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Thickness (mm) | Size (mm) | Manufacturer Product Name | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.71 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.05 | 75×90 | Plastic bag 0.05 mm thick, 75 x 90 x 2,000 pcs | 1 Pack (2,000 pcs) | |
117.32 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.05 | 100×150 | Plastic bag 0.05 mm thick, 100 x 150 x 2,000 pcs | 1 Pack (2,000 pcs) | |
86.13 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.05 | 125×200 | Plastic bag 0.05 mm thick, 125 x 200 x 1,000 pcs | 1 Pack (1,000 pcs) | |
104.12 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.05 | 125×250 | Plastic bag 0.05 mm thick, 125 x 250 x 1,000 pcs | 1 Pack (1,000 pcs) | |
204.15 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.05 | 205×310 | Plastic bag 0.05 mm thick, 205 x 310 x 1,000 pcs | 1 Pack (1,000 pcs) | |
116.79 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.1 | 90×170 | Plastic bag 0.1 mm thick, 90 x 170 x 1000 pcs | 1 Pack (1,000 pcs) | |
142.59 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.1 | 100×200 | Plastic bag 0.1 mm thick, 100 x 200 x 1000 pcs | 1 Pack (1,000 pcs) | |
142.92 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.1 | 230×350 | Plastic bag 0.1 mm thick, 230 x 350 x 500 pcs | 1 Pack (500 pcs) | |
287.10 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.1 | 500×800 | Plastic bag 0.1 mm thick, 500 x 800 x 200 pcs | 1 Pack (200 pcs) |
Loading...
Product Type | Industriekunststoffbeutel | Material | PE (Polyethylene) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Thickness (mm)
Size(mm)
Manufacturer Product Name
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften