Container Partition

Container Partition
Regardless of the size, partitions can be freely made with 2 cm pitch both vertically and horizontally. Can be folded to the desired size and inserted into the groove.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1-4616-01

Teilenummer
1-4616-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

8.90 €

1 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Color Weiß Product Type Aufbewahrungskiste Material (Main Body) Polypropylen (PP)
Other Option Pitch(mm) 20 Size(mm) 360×110×5t
Manufacturer Product Name Container Partition Plates SP-36 Manufacturer Model Number SP-36 JAN Code 4560111757874
Features Regardless of the size, partitions can be freely made with 2 cm pitch both vertically and horizontally. Can be folded to your preferred size and simply inserted. Material PP (Polypropylene) Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Container Partition, die Teilenummer ist 1-4616-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1-4616-01.

Technischer Support