Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1-8553-01
Product Type | Rollbrett | Uniform Load(kg) | 100 | Main Body Material | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Main body: option | Grundkörper | Size(mm) | 370×500×112 | Weight(g) | 2600 |
Manufacturer Product Name | Electro-Conductive Route Van MPD-500 | Part Number | MPD-500 | JAN Code | 4989999686593 |
Features | Features excellent conductivity. Light and easily portable. | Caster(mm) | ø75 Conductive Nylon Type (Swivel/Fixed x 2 pcs Each) | Details of Main Body Material | Conductive PP (Polypropylene) |
Amount Of Content | 1 unit |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften