Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1-3250-01 |
1-3250-02 |
1-3250-03 |
1-3251-01 |
1-3251-02 |
1-3251-03 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Tip (mm) | Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | Thickness: 5 | Tweezers 027.100 Flat Tip | 027.100 (Flat Tip) | 1 pc. | |
110.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 150 | Thickness: 5 | Tweezers 027.150 Flat Tip | 027.150 (Flat Tip) | 1 pc. | |
141.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 200 | Thickness: 5 | Tweezers 027.200 Flat Tip | 027.200 (Flat Tip) | 1 pc. | |
88.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | Thickness: 2 | Tweezers 027.101 Fine Tip | 027.101 (Thin Tip) | 1 pc. | |
110.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 150 | Thickness: 2 | Tweezers 027.151 Fine Tip | 027.151 (Thin Tip) | 1 pc. | |
134.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 200 | Thickness: 2.5 | Tweezers 027.201 Fine Tip | 027.201 (Thin Tip) | 1 pc. |
Loading...
Material | Kunststoff | Product Type | Pinzetten | Properties | Standardausführung |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In Packet | 1 Bag (1 pc) | Material Details | PTFE (Tetrafluoroethylene) | Features | Features outstanding heat resistance and chemical resistance. |
Amount Of Content | 1 pc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Tip(mm)
Manufacturer Product Name
Manufacturer Model Number
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften