Zange für Elektrotechniker

Zange für Elektrotechniker

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1302-160

Teilenummer
1302-160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

122.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 160
With or without Spring N/A Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 139
Stripping Ability(mm2) 0.5-0.75/1.5/2.5 Main body: option Main Body JAN Code 4003773012368
Specifications Head Finish: Polished, Handle Specification: Comfort Features Hardness of the precision cutter section which has been carefully quench processed is approximately HRC60. Equipped with a hole for precision stripping. Can also be used for crimping end sleeves. Made from oil-quenched hardened high-grade special tool steel. Notes * Comfort handle (main item) is not insulated.

Sie befinden sich auf der Seite für Zange für Elektrotechniker, die Teilenummer ist 1302-160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1302-160.

Technischer Support