Topfbürste, gewellter Draht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
423164
423364
423764
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hair material Wire diameter
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

31.37 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Stahldraht0.34017359356524442-5286220

59.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Edelstahl0.34017359356517442-5294214

33.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit Messing überzogener Stahldraht0.254017359356500442-5308218

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Topfbürste Outer Diameter(mm) 75 Thread Diameter M10(P1.5)
Max. Rotational Speed(rpm) 12500 Compatible Grinder For grindstone of 100 mm diameter Features High grade wire material is used with this cup brush for high efficiency work across a broad surface. This product has exceptional durability and a long lifespan.
Application For work sites in the welding industry, steel industry, shipbuilding industry, etc. For polishing steel and nonferrous metals, removal of welding burrs, slag and rust, peeling off paint, surface finishes, etc.

Technischer Support