Teilenummer
|
---|
612-8X10 |
612-16X18 |
612-17X19 |
612-30X32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | 140 | 8×10 | 4000896025206 | 439-4259 | 48 | ||
99.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 208 | 16×18 | 4000896025145 | 439-4194 | 176 | ||
109.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 208 | 17×19 | 4000896025152 | 439-4208 | 187 | ||
193.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 300 | 30×32 | 4000896025190 | 439-4241 | 645 |
Loading...
Type | Doppelschlüssel | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 15 | Single Product/Set Classification | Einzelstück |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften