• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gekröpfter Schraubenschlüssel, einseitig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L0620
L0621
L0622
L0623
L0624
L0626
L0628
L0629
L0630
L0631
L0632
L0636
L0637
L0639
L0641
L0642
L0643
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

6.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

119104942411306202448-636635

5.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

119114942411306219448-637435

6.15 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

151124942411306226448-638268

6.15 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

151134942411306233448-639168

6.15 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

151144942411306240448-640468

6.77 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

174174942411306264448-641285

7.36 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

207194942411306288447-7596150

7.85 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

207214942411306295448-6421150

9.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 207224942411306301448-6439150

10.89 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

250234942411306318448-6447265

12.08 €

1 6 Arbeitstage 250244942411306325448-6455265

18.74 €

1 6 Arbeitstage 295304942411306363448-6498435

19.17 €

1 6 Arbeitstage 295324942411306370448-6501435

24.46 €

1 6 Arbeitstage 307364942411306394448-6528520

33.41 €

1 6 Arbeitstage 341414942411306417448-6544750

44.30 €

1 6 Arbeitstage 414464942411306424448-65521010

44.45 €

1 6 Arbeitstage 447504942411306431448-65611240

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Mit einem Ende, versetzt Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Einzelstück

Technischer Support