Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
880ZN-1
Set Product | Produktsatz | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Details Type | ZN-1 | Set Content(Point) | 16 |
JAN Code | 4000896041992 | Trusco Code | 439-5492 | Mass(g) | 1,740/set |
Features | Suitable for industrial machinery and all types of automotive and general equipment. Knurling round socket circumference reduces loss of grip due to oil when tightening by hand. Chrome vanadium with unique heat treatment technology gives a socket with extreme strength and grip that can stand up to heavy use. | Handle Contents | Ratchet Handle (8816P), Extension Bar (126, 254 mm), T-Type Slide Handle (198 mm), Universal Joint | Socket Contents(mm) | Hexagon: 8 Double Hex: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsselsatz (9,5 mm Einsatzwinkel), die Teilenummer ist 880ZN-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 880ZN-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften