Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
985
Set Product | Produktsatz | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube | Set Content(Point) | 12 | JAN Code | 4000896046768 |
Trusco Code | 439-6766 | Mass(g) | 3,140/set | Features | Suitable for industrial machinery and automotive and construction equipment. Knurling round socket circumference reduces loss of grip due to oil when tightening by hand. Chrome vanadium with unique heat treatment technology gives a socket with extreme strength and grip that can stand up to heavy use. |
Handle Contents | Ratchet Handle (916SP), Extension Bar (123, 248 mm), T-Type Slide Handle (298 mm) | Socket Contents(mm) | Hexagon Socket: 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sechskant-Steckschlüsselsatz (Sechskant, Einsatzwinkel 12,7 mm), die Teilenummer ist 985.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 985.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften