Einsatz (Sechskant-Ausführung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1000-30
1000-38
1000-42
1000-46
850-10
880-18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Insertion Angle (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Details Type JAN Code Trusco Code Mass
(g)

102.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 193055Insertion Angle 19.0 mm4000896000692439-2175269

137.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 193865Insertion Angle 19.0 mm4000896000760439-2221455

109.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 194270Insertion Angle 19.0 mm4000896000791439-2248553

118.34 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 194673Insertion Angle 19.0 mm4000896000807439-2256684

18.52 €

8.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6.351025Insertion Angle 6.35 mm4000896036202439-444516

22.84 €

12.33 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

9.51831.5Insertion Angle 9.5 mm4000896038992439-495045

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Set Product Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Socket shape 6 Sq.
Features Standard 6-angle (6 point) socket. Acts precisely on the bolt nut due to the traction profile (mechanism where the torque acts directly on the inner surface of the hexagon). Knurling around the socket reduces slippage due to oil, etc. when rotating by hand.

Technischer Support