Einsatz (Zwölfkant-Ausführung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

880Z-9

Teilenummer
880Z-9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.95 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Set Product Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (mm) 9.5
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 9 Overall length (L dimension)(mm) 24
Details Type Insertion Angle 9.5 mm JAN Code 4000896041985 Trusco Code 439-5484
Mass(g) 19 Features Standard 12-angle (12 point) socket. Acts precisely on the bolt nut due to the traction profile (mechanism where the torque acts directly on the inner surface of the hexagon). Knurling around the socket reduces slippage due to oil, etc. when rotating by hand.

Sie befinden sich auf der Seite für Einsatz (Zwölfkant-Ausführung) , die Teilenummer ist 880Z-9.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 880Z-9.

Technischer Support