Tiefer Steckschlüsseleinsatz (Doppel-Sechskant-Ausführung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
900TZ-19
900TZ-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) JAN Code Trusco Code Mass
(g)

79.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 194000896045334439-6235169

91.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 244000896045389439-6260220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Set Product Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (mm) 12.7
Socket shape 12 Sq. Overall length (L dimension)(mm) 85 Details Type Insertion Angle 12.7 mm
Features Deep double hex (12 point) socket, ideal for bolts and nuts located in narrow spaces. Because of the traction profile, (structure that receives torque within the hex surface) the bolts and nuts can be worked on with precision. Knurling around the socket reduces slippage caused by the grease while handling.

Technischer Support