Kurzer Sechskanteinsatz (Stift 6,35 mm)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8501H-6
8501H-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) JAN Code Trusco Code Mass
(g)

17.60 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

64000896036912442-343712

24.49 €

1 9 Arbeitstage 84000896036936442-344515

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Set Product Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (mm) 6.35
Socket shape Sechskant für Innensechskantschraube Overall length (L dimension)(mm) 28 Features A small hexagonal socket integrally processed with chrome vanadium. Durability is increased through a titanium coat. Laurette processing of the socket reduces slippage caused by grease during hand turning.

Technischer Support