Verlängerung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1017-8
868
868-16
8821-12
917-5
918-23
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Insertion Angle (mm) Overall length (L dimension)
(mm)
Details Type JAN Code Trusco Code Mass
(g)

104.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Concave/Convex 19.0200Insertion Angle 19.0 mm4000896002016439-2396685

55.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Concave/Convex 6.35147Insertion Angle 6.35 mm4000896038794439-482855

73.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Concave/Convex 6.35402Insertion Angle 6.35 mm4000896076727439-4836168

87.64 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Concave/Convex 9.5304Insertion Angle 9.5 mm4000896042326439-5590238

54.90 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Concave/Convex 12.7123Insertion Angle 12.7 mm4000896046386439-6677190

132.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Concave/Convex 12.7575Insertion Angle 12.7 mm4000896046423439-6693800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Set Product Einzelstück Verlängerungsstange Application Für Handarbeiten Socket shape Verbindertyp
Features Socket extension tool. It fully uses the socket capability without rattling. Less susceptible to distortion and very durable.

Technischer Support