Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
8822-10 |
919-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Insertion Angle (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Details Type | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.56 € 37.78 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Concave/Convex 9.5 | 254 | Insertion Angle 9.5 mm | 4000896042425 | 439-5671 | 175 | ||
95.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Concave/Convex 12.7 | 248 | Insertion Angle 12.7 mm | 4000896046454 | 439-6715 | 348 |
Loading...
Set Product | Einzelstück Verlängerungsstange | Application | Für Handarbeiten | Socket shape | Verbindertyp |
---|---|---|---|---|---|
Features | Socket extension tool. The straight extension allows access to narrow and deep places. Swing angle is set to 8° for a balance between strength and convenience. Less susceptible to distortion and highly durable. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Insertion Angle (mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Details Type
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften