Universalgelenk

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1021
869
920
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Insertion Angle (mm) Overall length (L dimension)
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

225.10 €

1 9 Arbeitstage Concave/Convex 19.01054000896002054439-2418557

105.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Concave/Convex 6.3536.54000896038824439-484425

105.82 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Concave/Convex 12.7704000896046515439-6731143

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Set Product Einzelstück Universalgelenk Application Für Handarbeiten Socket shape 4 Sq.
Features Used to connect tools such as sockets or ratchets to difficult-to-reach, confined locations that you cannot access directly. Short type that conveniently allows for a wide range of motion. You can make full use of the sockets capabilities without causing it to wobble.

Technischer Support