Steckadapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1058-1
958-1
958-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall length (L dimension)
(mm)
Insertion Angle Convexity
(mm)
Insertion Angle Concavity
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

118.91 €

1 6 Arbeitstage 60.625.419.04000896002061439-2426256

73.48 €

1 6 Arbeitstage 5019.012.74000896046676439-6740139

58.65 €

1 6 Arbeitstage 369.512.74000896046683439-675860

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Set Product Einzelstück Adapter Application Für Handarbeiten Socket shape Verbindertyp
Features Socket insertion angle adapter. It fully uses the socket capability without rattling. Knurling around the socket reduces slippage due to oil during handling.

Technischer Support