Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
863Q
Set Product | Einzelstück Griff | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 100 | The Number of Teeth(sheet) | 20 | JAN Code | 4000896063482 |
Trusco Code | 439-4763 | Mass(g) | 70 | Features | Ratchet handle in T shape. Attach the extension and use as a T handle tool. Or attach the tap holder and use as a tap holder with ratchet feature. |
Sie befinden sich auf der Seite für Ratschengriff (Einsatzwinkel 6,35 mm) , die Teilenummer ist 863Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 863Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften