Ratschengriff (Einsatzwinkel 9,5 mm)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8816P

Teilenummer
8816P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

150.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Set Product Einzelstück Griff Application Für Handarbeiten Insertion Angle (mm) 9.5
Overall length (L dimension)(mm) 199 The Number of Teeth(sheet) 30 JAN Code 4000896042203
Trusco Code 439-5549 Mass(g) 264 Features This is a standard type ratchet. The resin grip keeps the hand from slipping and makes it easy to apply gentle force. The gears still feel light even though they are structured to prioritize load bearing strength.

Sie befinden sich auf der Seite für Ratschengriff (Einsatzwinkel 9,5 mm) , die Teilenummer ist 8816P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8816P.

Technischer Support