Schwenkbarer Ratschengriff (12,7 mm Vierkant-Steckverbinder)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

916GK

Teilenummer
916GK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

245.16 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Set Product Einzelstück Griff Application Für Handarbeiten Insertion Angle (mm) 12.7
Overall length (L dimension)(mm) 270 The Number of Teeth(sheet) 32 JAN Code 4000896046201
Trusco Code 439-6596 Mass(g) 703 Features This is a ratchet with swing mechanism (hinge joint). The resin grip keeps the hand from slipping and makes it easy to apply gentle force. The gears still feel light even though they are structured to prioritize load bearing strength.

Sie befinden sich auf der Seite für Schwenkbarer Ratschengriff (12,7 mm Vierkant-Steckverbinder), die Teilenummer ist 916GK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 916GK.

Technischer Support