Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
915
Set Product | Einzelstück Griff | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 298 | JAN Code | 4000896046072 | Trusco Code | 439-6588 |
Mass(g) | 382 | Features | Handle bar with sliding insertion head. Can be used as a T type or L type handle depending on positioning. Satin finished to prevent slippage in the hand due to oil. |
Sie befinden sich auf der Seite für Gleitgriff, T-Ausführung, die Teilenummer ist 915.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 915.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften