Hochpräziser Drehmomentschlüssel mit Voreinstellung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6109-2CT
6110-1CT
6111-1CT
6121-1CT
6122-1CT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Torque adjustment range
(N·m)
Insertion Angle
(mm)
Minimum graduation
(N·m)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(kg)

1,038.21 €

1 6 Arbeitstage 4~406.350.42564000896080564439-39610.40

1,192.28 €

1 6 Arbeitstage 5–609.50.53354000896025022439-41270.56

1,198.06 €

1 6 Arbeitstage 20~1209.513894000896025077439-41350.89

1,210.56 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 20~12012.714354000896025220439-41511.14

1,353.66 €

1 6 Arbeitstage 40–20012.715434000896025268439-42241.32

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Vorgegebene Form Load direction Rechts Torque Precision(±%) 2
Main body: option Main Body Material and Finish Head/Sleeve: Chrome Vanadium Steel (Cr-V), Grip: Reinforced Resin Accessory Storage Resin Case
Features High precision torque management is performed easily. A clicking sound and vibration at the time of release let the user know the set value was reached. A lightweight and strong chrome-vanadium steel and strengthened plastic grip realize light weight and superb balance. Application General tightening torque management to precision torque management.

Technischer Support