Trendy

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO8200

Teilenummer
NO8200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

113.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Kunstharz-Werkzeugkasten External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) 420X245X326
Color Rot Mass(g) 2860 JAN Code 4963189502641
Order Code 402-8805 Features A three level expandable tool box. There is also a large free storage space in the upper level. Main Body Material Shock-resistant copolymer (PP)
Medium Tray Material Shock-resistant copolymer (PP) Lid material Shock-resistant copolymer (PP) Partition material Shock-resistant copolymer (PP)
Material of Handle Shock-resistant copolymer (PP) Stopper material ABS Accessory Partition Plate

Sie befinden sich auf der Seite für Trendy, die Teilenummer ist NO8200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO8200.

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support