Koffer, A3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-3

Teilenummer
A-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Kunstharz-Werkzeugkasten External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) 468X344X105
Color Schwarz Mass(g) 1138 Effective Inner Dimensions, Frontage(mm) 450
Effective inside depth dimension(mm) 320 Effective inside height dimension(mm) 75 JAN Code 4963189302470
Order Code 402-8678 Features No partition plate (free type). Attached case that fits A3 size paper perfectly. Main Body Material Shock-resistant copolymer (PP)
Lid material Shock-resistant copolymer (PP) Material of Handle Shock-resistant copolymer (PP) Stopper material Shock-resistant copolymer (PP)

Sie befinden sich auf der Seite für Koffer, A3, die Teilenummer ist A-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-3.

Technischer Support