Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FC-LL
Tool set and tool box only | Werkzeugkasten | Toolbox Type | Komponentenschachtel | External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) | 286×205×50 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 393 | Maximum Number of Frames | 16 | Effective inside dimensions (frontage x depth x height)(mm) | 279×186×43 |
Conditions of Use | Heat resistance temperature: 120°C, Cold resistance temperature: -20°C | JAN Code | 4963189143356 | Order Code | 402-8732 |
Features | Partitions on longitudinal direction are fixed, while they are freely adjustable in the lateral direction. The base has large rounded corners to make it easy to take out objects. | Main Body Material | Polypropylene (PP) | Accessory | Partition Plate |
Sie befinden sich auf der Seite für Lose Box, die Teilenummer ist FC-LL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FC-LL.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften