Schnell-Klemmenauszieher (2-Arm, Niedrig-Profil-Haken)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1787F-9
1787F-13
1787F-16
1787F-20
1787F-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable Pulley
(mm)
Claw Reach Length
(mm)
Fracture Load
(kN)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

343.19 €

1 6 Arbeitstage 9010029.44000896134151439-26551100

344.06 €

1 6 Arbeitstage 13010029.44000896134168439-26041110

505.89 €

1 6 Arbeitstage 16015049.04000896134175439-26123080

533.37 €

1 6 Arbeitstage 20015049.04000896134182439-26213480

881.90 €

1 6 Arbeitstage 25020073.54000896134199439-26396990

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Zahnradabzieher Main Body, Related Products Grundkörper Details Type 2 pc claw / thin claw
Features Thin claw-type two-arm universal puller. Sliding arm can be fixed at desired location to align with work at the push of a button. Has excellent spindle machining accuracy and supports smooth operation. Lubrication is not required for this nitrided super-steel. Material Dedicated Special Steel

Technischer Support