• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Papppalette einseitig, Einführung auf vier Seiten

Papppalette einseitig, Einführung auf vier Seiten

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MY-1080

Teilenummer
MY-1080
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Amount Of Content

91.28 €

9 Arbeitstage 55001 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width (mm) 1080 Depth (mm) 1080 Product Type Palette
Material (Main Body) Pappe Maximum Static Load (kg 1000 Specifications 4 Way Feed
Maximum Dynamic Load (kg) 500 Height/Thickness (mm) 120 Insertion Port Dimensions (Gap Side) Width(mm) 240
Insertion Port Dimensions (Gap Side) Height(mm) 96 Insertion Port Dimensions (Deep Side) Width(mm) 240 Insertion Port Dimensions (Deep Side) Height(mm) 96
Center beam width(mm) 200 JAN Code 4571333700012 Trusco Code 364-5983
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Papppalette einseitig, Einführung auf vier Seiten, die Teilenummer ist MY-1080.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MY-1080.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support