Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4431-J42
Product Category | Zangen | Plier Type | Zange für Sicherungsringe | Overall Length(mm) | 310 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft/hole | Für Bohrung | With or without Spring | N/A | Tip claw diameter(mm) | 3.4 |
Single Product/Set Classification | Single Item | Compatible inner diameter(φ mm) | 85-140 | Main body: option | Main Body |
JAN Code | 4003773066989 | Specifications | Head Finish: Polished / Handle: Plastic Coating | Features | Oil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material. |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsringzange für Bohrungen, 4431, die Teilenummer ist 4431-J42.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4431-J42.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften