Sicherungsringzange für Wellen, 4621

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4621-A41

Teilenummer
4621-A41
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

104.96 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zange für Sicherungsringe Overall Length(mm) 300
Shaft/hole Für Schaft With or without Spring Verfügbar Tip claw diameter(mm) 3.4
Single Product/Set Classification Single Item Compatible shaft diameter(φ mm) 85-140 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773029960 Specifications Head Finish: Polished / Handle: Plastic Coating Features Oil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material.

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsringzange für Wellen, 4621, die Teilenummer ist 4621-A41.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4621-A41.

Technischer Support