Crimpzange für Aderendhülsen, 9771

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

9771-180

Teilenummer
9771-180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

113.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 180
With or without Spring N/A Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 265
Crimping Ability(mm2) 0.25-16 Crimping Ability(AWG) 23-5 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773012740 Specifications Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating Features Oil tempered and quenched special tool steel is used for the material.

Sie befinden sich auf der Seite für Crimpzange für Aderendhülsen, 9771, die Teilenummer ist 9771-180.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9771-180.

Technischer Support