Wasserpumpenzange (Smart Grip)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8501-250

Teilenummer
8501-250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

99.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 250 Pipe(φ mm) 3 to 32 Nut(mm) 10~36
JAN Code 4003773061311 Handle specification Plastic Coating Specifications (Separate) Equipped with a lever that can be locked by closing the mouth so as not to be too bulky when stored. Joint part is 3 pieces joined together to prevent lateral shaking (box joint). Grasp the pipe and nut securely using little force.

Sie befinden sich auf der Seite für Wasserpumpenzange (Smart Grip), die Teilenummer ist 8501-250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8501-250.

Technischer Support